SIPLUS ET 200SP DQ 8x24V DC/0,5A Sink Basic basé sur 6ES7132-6BF61-0AA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, module de sortie TOR, convient pour BU de type A0, code de couleur CC01
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6AG1132-6BF61-7AA0 |
Description du produit |
SIPLUS ET 200SP DQ 8x24V DC/0,5A Sink Basic basé sur 6ES7132-6BF61-0AA0 avec Conformal Coating, -40…+70°C, module de sortie TOR, convient pour BU de type A0, code de couleur CC01
|
Famille de produit |
SIPLUS Sorties TOR |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A39 / 473 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai de livraison standard - À l'usine |
65 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,039 kg |
Dimension d'emballage |
6,90 x 7,60 x 2,50 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
CM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618090210 |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
85389091 |
LKZ |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4257 |
Group Code |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 18/12/12 |
Catégorie produit |
B = Le droit pour retourner le produit est limité. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|