SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN basé sur 6ES7510-1DJ01-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+60°C, CPU avec 100 Ko de mémoire de travail pour le programme et 750Ko pour les données, 1ère interface, PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 72 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2
Notes
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6AG1510-1DJ01-2AB0 |
Description du produit |
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN basé sur 6ES7510-1DJ01-0AB0 avec Conformal Coating, -40…+60°C, CPU avec 100 Ko de mémoire de travail pour le programme et 750Ko pour les données, 1ère interface, PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 72 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2
|
Famille de produit |
SIPLUS CPU 1510SP-1 PN |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM400:Fin de vie commencée / Approvisionnement rechange illimité |
Date effective fin de cycle |
Le produit a le statut "Fin de série" depuis le 21/07/23 |
Notes |
|
Successeur |
6AG1510-1DK03-2AB0 |
Description produit successeur |
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN basé sur 6ES7510-1DK03-0AB0 avec Conformal Coating -40...+60°C . CPU avec 200 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 25 ns, SIMATIC Memory Card nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2 |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A39 / 473 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai de livraison standard - À l'usine |
70 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,395 kg |
Dimension d'emballage |
13,00 x 13,00 x 8,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
CM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618072315 |
UPC |
804766489112 |
Code Marchandises |
85371091 |
LKZ |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4257 |
Group Code |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 21/07/14 |
Catégorie produit |
B = Le droit pour retourner le produit est limité. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
14 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|