SIMATIC HMI KTP400F Mobile avec touche d'assentiment intégrée, interrupteur d'arrêt d'urgence, tactile et commande par touches, écran TFT large 4'', interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Comfort V13 SP1 avec HSP
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6AV2125-2DB23-0AX0 |
Description du produit |
SIMATIC HMI KTP400F Mobile avec touche d'assentiment intégrée, interrupteur d'arrêt d'urgence, tactile et commande par touches, écran TFT large 4'', interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Comfort V13 SP1 avec HSP
|
Famille de produit |
Mobile Panels 2nd Generation |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Date effective fin de cycle |
Le produit choisi a ou aura le statut "Fin de série" à partir du: 01/10/24 |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A3F / 234 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai de livraison standard - À l'usine |
1 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,882 kg |
Dimension d'emballage |
17,70 x 22,70 x 9,60 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
CM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623406747 |
UPC |
804766228650 |
Code Marchandises |
85371091 |
LKZ |
ST80.1F |
Groupe de produit |
4A7K |
Group Code |
R141 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 25/01/16 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
lblREACHCode0237
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-33-02-02 |
eClass |
14 |
27-33-02-02 |
eClass |
6 |
27-24-23-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-03 |
eClass |
8 |
27-24-23-03 |
eClass |
9 |
27-33-02-02 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-02 |
ETIM |
7 |
EC001427 |
ETIM |
8 |
EC001427 |
ETIM |
9 |
EC001427 |
IDEA |
4 |
6607 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|