SIMATIC DP, Module d'interface IM 151-1 Standard pour ET 200S; incl. le module de terminaison volume de données resp. 244 octets pour entrées et sorties; 63 modules périphériques au maximum PROFIBUS-DP V0 et V1 raccordable jusqu'à 2m de largeur; raccordement au bus via 9 pôles Sub-D
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6ES7151-1AA06-0AB0 |
Description du produit |
SIMATIC DP, Module d'interface IM 151-1 Standard pour ET 200S; incl. le module de terminaison volume de données resp. 244 octets pour entrées et sorties; 63 modules périphériques au maximum PROFIBUS-DP V0 et V1 raccordable jusqu'à 2m de largeur; raccordement au bus via 9 pôles Sub-D
|
Famille de produit |
IM 151-1 |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM400:Fin de vie commencée / Approvisionnement rechange illimité |
Date effective fin de cycle |
Le produit a le statut "Fin de série" depuis le 01/10/20 |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A3Z / 2AP |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai de livraison standard |
10 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,173 kg |
Dimensions du produit (l x L x H) |
Indisponible |
Dimension d'emballage |
8,50 x 12,70 x 7,10 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
CM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623405795 |
UPC |
804766190568 |
Code Marchandises |
85176200 |
LKZ |
ST76 |
Groupe de produit |
2301 |
Group Code |
R111 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant depuis: 30/06/15 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
5 |
EC001604 |
ETIM |
6 |
EC001604 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
14 |
32-15-17-05 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|