SIMATIC ET 200SP, Bundle PROFINET IM, IM 155-6PN ST, 32 modules de périphérie au maximum et 16 modules ET 200AL, Hot SWAP unique, le bundle est constitué de: Module d'interface (6ES7155-6AU01-0BN0), module serveur (6ES7193-6PA00-0AA0), Adaptateur de bus BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)
Notes
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6ES7155-6AA01-0BN0 |
Description du produit |
SIMATIC ET 200SP, Bundle PROFINET IM, IM 155-6PN ST, 32 modules de périphérie au maximum et 16 modules ET 200AL, Hot SWAP unique, le bundle est constitué de: Module d'interface (6ES7155-6AU01-0BN0), module serveur (6ES7193-6PA00-0AA0), Adaptateur de bus BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)
|
Famille de produit |
IM 155-6 |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Date effective fin de cycle |
Le produit choisi a ou aura le statut "Fin de série" à partir du: 01/10/24 |
Notes |
|
Successeur |
6ES7155-6AA02-0BN0 |
Description produit successeur |
SIMATIC ET 200SP, bundle module d'interface PROFINET IM 155-6 PN ST, 32 modules de périphérie au maximum, et 16 modules ET 200AL, remplacement à chaud multiple, décharge de traction PN en option PN Security classe 1, le bundle est constitué de : module d'interface (6ES7155-6AU02-0BN0), module serveur (6ES7193-6PA00-0AA0), adaptateur de bus SIMATIC BA 2x RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A39 / 255 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai de livraison standard - À l'usine |
1 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,235 kg |
Dimension d'emballage |
10,30 x 12,70 x 6,50 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
CM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623408154 |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
85176200 |
LKZ |
ST76 |
Groupe de produit |
X0FQ |
Group Code |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 26/04/17 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|