SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN pour ET 200SP, Module unité centrale avec 150 Ko de mémoire de travail pour le programme et 750Ko pour les données, 1. interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 72 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6ES7510-1SJ01-0AB0 |
Description du produit |
SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN pour ET 200SP, Module unité centrale avec 150 Ko de mémoire de travail pour le programme et 750Ko pour les données, 1. interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, performance sur bit 72 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire, adaptateur de bus nécessaire pour port 1 et 2
|
Famille de produit |
CPU 1510SP F-1 PN |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM400:Fin de vie commencée / Approvisionnement rechange illimité |
Date effective fin de cycle |
Le produit a le statut "Fin de série" depuis le 01/05/24 |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A35 / 216 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai de livraison standard - À l'usine |
1 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,389 kg |
Dimension d'emballage |
13,40 x 13,80 x 8,80 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
CM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623406020 |
UPC |
804766166549 |
Code Marchandises |
85371091 |
LKZ |
ST76 |
Groupe de produit |
4A79 |
Group Code |
R152 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 29/07/15 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
lblREACHCode0236
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
14 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|