SIMATIC S7-1500, module de sortie analogique AQ 2x U/I ST, résolution 16 bits, précision 0,3%. 2 voies dans des groupes de 2, diagnostic; valeur de remplacement; le module prend en charge la coupure de sécurité de groupes de charge jusqu'à SIL2 selon EN IEC 62061:2021 et Category 2 / PL c selon EN ISO 13849-1:2015. livré avec connecteur frontal push-in, élément d'alimentation, étrier de blindage et borne de blindage
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6ES7532-5NB00-0AB0 |
Description du produit |
SIMATIC S7-1500, module de sortie analogique AQ 2x U/I ST, résolution 16 bits, précision 0,3%. 2 voies dans des groupes de 2, diagnostic; valeur de remplacement; le module prend en charge la coupure de sécurité de groupes de charge jusqu'à SIL2 selon EN IEC 62061:2021 et Category 2 / PL c selon EN ISO 13849-1:2015. livré avec connecteur frontal push-in, élément d'alimentation, étrier de blindage et borne de blindage
|
Famille de produit |
Modules de sorties analogiques SM 532 |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A35 / 219 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai de livraison standard - À l'usine |
1 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,374 kg |
Dimension d'emballage |
15,40 x 25,60 x 3,40 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
CM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623403487 |
UPC |
887621837044 |
Code Marchandises |
85389091 |
LKZ |
ST73 |
Groupe de produit |
4501 |
Group Code |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 09/04/14 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
lblREACHCode0236
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-01 |
eClass |
14 |
27-24-22-01 |
eClass |
6 |
27-24-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-01 |
eClass |
8 |
27-24-22-01 |
eClass |
9 |
27-24-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-01 |
ETIM |
7 |
EC001420 |
ETIM |
8 |
EC001420 |
ETIM |
9 |
EC001420 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|