SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimaliser
6FX2003-0DB11
Product
Connecteur de signaux ABS. 6FX2003-0DB11 pour la connexion à S-1FL6 HI corps isolant 8 points douille à baïonnette 8 contacts femelle (0,2-0,25mm2) D6 à D8mm colisage : 30 pièces
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6FX2003-0DB11
Description du produit Connecteur de signaux ABS. 6FX2003-0DB11 pour la connexion à S-1FL6 HI corps isolant 8 points douille à baïonnette 8 contacts femelle (0,2-0,25mm2) D6 à D8mm colisage : 30 pièces
Famille de produit Connecteurs pour SINAMICS V90
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international D3E / DMS
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Aucun
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai de livraison standard - À l'usine 22 Jour(s)
Poids net (kg) 2,120 kg
Dimension d'emballage 500,00 x 500,00 x 80,00
Unité de mesure de la taille d'emballage MM
Unité 1 package
Quantité par emballage 30
Information produit supplémentaire
EAN 4042948673867
UPC 887621445867
Code Marchandises 85366990
LKZ SINAMICS V90
Groupe de produit 4R03
Famille de produit R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 19/02/14
Catégorie produit A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : -
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
SCIP numéro
Classification
 
Version Classification
eClass 1200 27-06-90-90
eClass 1400 27-06-90-90
eClass 600 27-06-90-90
eClass 710 27-06-90-90
eClass 800 27-06-90-90
eClass 900 27-06-90-90
eClass 910 27-06-90-90
ETIM 700 EC000237
ETIM 800 EC000237
ETIM 900 EC000237
UNSPSC 1500 26-12-16-30
|
Achat du produit
Quantité 1 package
;