SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
6FX2003-0LL51
Product
***pièce de rechange *** fiche de frein 6FX2003-0LL51 pour la connexion à S-1FL6 HI corps isolant 2 points douille à baïonnette 2 contacts femelles (0,5-0,75 mm2) D6 à D8mm colisage : 30 pièces
Notes
Le produit n'est plus disponible.<br> Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Successeur Le successeur est 6FX2003-0LL53. Non compatible avec le connecteur précédent.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6FX2003-0LL51
Description du produit ***pièce de rechange *** fiche de frein 6FX2003-0LL51 pour la connexion à S-1FL6 HI corps isolant 2 points douille à baïonnette 2 contacts femelles (0,5-0,75 mm2) D6 à D8mm colisage : 30 pièces
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du Produit (PLM) PM490:Début d'année finale d'assistance
Date effective fin de cycle Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/23
Notes
Le produit n'est plus disponible.<br> Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Successeur Le successeur est 6FX2003-0LL53. Non compatible avec le connecteur précédent.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international M3S / 7A6
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Aucun
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai de livraison standard - À l'usine 2 Jour(s)
Poids net (kg) 2,490 kg
Unité de mesure de la taille d'emballage Indisponible
Unité 1 package
Quantité par emballage 30
Information produit supplémentaire
EAN 4042948673898
UPC Indisponible
Code Marchandises 85366990
LKZ SINAMICS V90
Groupe de produit 4R71
Famille de produit R2S3
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 19/02/14
Catégorie produit A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
SCIP numéro
Classification
  Indisponible
|
Achat du produit
Quantité 1 package
;