SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
6FX5002-5DN46-1HA0
Product
Image similaire
Câble d'énergie préconfectionné Modèle 6FX5002-5DN46 4x 4 (2x1,5) C C connecteur Speed-connect taille 1,5 pour SINAMICS S120 Motor Modules Booksize types C/D MOTION CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=14mm longueur (m)= + 0 + 70 + 0 + 0
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6FX5002-5DN46-1HA0
Description du produit Câble d'énergie préconfectionné Modèle 6FX5002-5DN46 4x 4 (2x1,5) C C connecteur Speed-connect taille 1,5 pour SINAMICS S120 Motor Modules Booksize types C/D MOTION CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=14mm longueur (m)= + 0 + 70 + 0 + 0
Famille de produit Pour moteurs SIMOTICS S-1FT7/S-1FK7/S-1FG1/M-1PH8 conn. SPEED-CONNECT
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international D1C / 764
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Nullement
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai de livraison standard - À l'usine 7 Jour(s)
Poids net (kg) 23,982 kg
Unité de mesure de la taille d'emballage Indisponible
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN Indisponible
UPC Indisponible
Code Marchandises 85444290
LKZ NCZ-M
Groupe de produit 9300
Group Code R220
Pays d'origine Slovaquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 22/02/17
Catégorie produit C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
SCIP numéro
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-03-36
eClass 14 27-14-03-36
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
ETIM 9 EC000839
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez aussi ajouter des options au produit.
Chargement en cours
;