SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
6FX5002-8QE08-1BA0
Product
Image similaire
Prolongateur câble monobrin 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Connecteur femelle et connecteur mâle Speed Connect M17 femelle / M17 mâle UL/CSA DESINA Motion-Connect 500 Dmax= 10,5 mm, longueur (m)= 0 + 10 + 0 + 0
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6FX5002-8QE08-1BA0
Description du produit Prolongateur câble monobrin 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Connecteur femelle et connecteur mâle Speed Connect M17 femelle / M17 mâle UL/CSA DESINA Motion-Connect 500 Dmax= 10,5 mm, longueur (m)= 0 + 10 + 0 + 0
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international D3E / DMM
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Nullement
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai de livraison standard - À l'usine 7 Jour(s)
Poids net (kg) 1,750 kg
Dimension d'emballage 0,30 x 0,30 x 0,08
Unité de mesure de la taille d'emballage M
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4042948678756
UPC 195125406728
Code Marchandises 85444290
LKZ NCZ-M
Groupe de produit 4R04
Group Code R220
Pays d'origine Slovaquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01/07/06
Catégorie produit C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
SCIP numéro
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-06-18-01
eClass 14 27-06-18-01
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-18-01
eClass 8 27-06-18-01
eClass 9 27-06-18-01
eClass 9.1 27-06-18-01
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez aussi ajouter des options au produit.
Chargement en cours
;