SCALANCE XC208 Layer 2 IE Switch manageable; certifié IEC 62443-4-2 ; 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s ; 1x port console ; LED de diagnostic ; alim. redondante ; plage de température -40 °C à +70 °C ; montage : sur rail DIN symétrique/profilé support S7/mural fonctions de redondance ; fonctions Office (RSTP, VLAN,...); périphérique PROFINET IO Ethernet/conforme IP trappe C-PLUG.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6GK5208-0BA00-2AC2 |
Description du produit |
SCALANCE XC208 Layer 2 IE Switch manageable; certifié IEC 62443-4-2 ; 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s ; 1x port console ; LED de diagnostic ; alim. redondante ; plage de température -40 °C à +70 °C ; montage : sur rail DIN symétrique/profilé support S7/mural fonctions de redondance ; fonctions Office (RSTP, VLAN,...); périphérique PROFINET IO Ethernet/conforme IP trappe C-PLUG.
|
Famille de produit |
SCALANCE XC-200 managé |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A3Y / 5C2 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai de livraison standard - À l'usine |
1 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,812 kg |
Dimension d'emballage |
60,00 x 125,00 x 147,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622314890 |
UPC |
804766347115 |
Code Marchandises |
85176200 |
LKZ |
IK |
Groupe de produit |
4D83 |
Group Code |
R320 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|