RUGGEDCOM RX1500PN LM W32 LINE MODULE 1 PORT MODEM CELLULAIRE GSM, EDGE, HSPA+, 1 PORT MODEM CELLULAIRE EVDO CONFORMAL COATING
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6GK6015-0AL20-0WF1 |
Description du produit |
RUGGEDCOM RX1500PN LM W32 LINE MODULE 1 PORT MODEM CELLULAIRE GSM, EDGE, HSPA+, 1 PORT MODEM CELLULAIRE EVDO CONFORMAL COATING
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM400:Fin de vie commencée / Approvisionnement rechange illimité |
Date effective fin de cycle |
Le produit a le statut "Fin de série" depuis le 01/10/23 |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
NA / 5R3 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Délai de livraison standard - À l'usine |
50 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,360 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
85176200 |
LKZ |
IK |
Groupe de produit |
2629 |
Group Code |
R321 |
Pays d'origine |
Canada |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|