SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans
6GK7142-7BX00-0AX0
Product
- - pièce de rechange - - module de communication LOGO! CMR2020 module pour le raccordement de LOGO! 8 au réseau GSM/GPRS; 1 port RJ45 pour raccordement Ind. Ethernet à LOGO! 8 ; 2xDI; 2xDO; accès en lecture/écriture à des variables LOGO! variable; envoi/réception par SMS; envoi de courriels ; détection de position GPS ; synchronisation d'horloge/ transmission avec horloge temps réel; configuration/diagnostic via interface Web; accès à distance via OpenVPN/HTTPs, DYNDNS ; Respecter l'homologation nationale ! manuel disponible en téléchargement
Notes
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6GK7142-7BX00-0AX0
Description du produit - - pièce de rechange - - module de communication LOGO! CMR2020 module pour le raccordement de LOGO! 8 au réseau GSM/GPRS; 1 port RJ45 pour raccordement Ind. Ethernet à LOGO! 8 ; 2xDI; 2xDO; accès en lecture/écriture à des variables LOGO! variable; envoi/réception par SMS; envoi de courriels ; détection de position GPS ; synchronisation d'horloge/ transmission avec horloge temps réel; configuration/diagnostic via interface Web; accès à distance via OpenVPN/HTTPs, DYNDNS ; Respecter l'homologation nationale ! manuel disponible en téléchargement
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du Produit (PLM) PM410:Démarrage phase de support / période d'assistance via pièces de rechange & réparation
Date effective fin de cycle Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/23
Notes
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international A3Z / 5PC
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Aucun
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 9N9999 / AL : N
Délai de livraison standard - À l'usine 1 Jour(s)
Poids net (kg) 0,204 kg
Dimension d'emballage 30,00 x 75,00 x 100,00
Unité de mesure de la taille d'emballage MM
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4047622188712
UPC 804766000133
Code Marchandises 85176200
LKZ IK-E
Groupe de produit X0AI
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 11/05/12
Catégorie produit A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

SCIP numéro
Classification
  Indisponible
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
;