module de communication CM 1542-1 pour le raccordement de S7-1500 sur PROFINET en tant que contrôleur IO ou périphérique IO TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, communication S7, IP-Broadcast multicast, SNMPV1, synchronisation d'horloge via NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit).
Notes
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6GK7542-1AX00-0XE0 |
Description du produit |
module de communication CM 1542-1 pour le raccordement de S7-1500 sur PROFINET en tant que contrôleur IO ou périphérique IO TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, communication S7, IP-Broadcast multicast, SNMPV1, synchronisation d'horloge via NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit).
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM400:Fin de vie commencée / Approvisionnement rechange illimité |
Date effective fin de cycle |
Le produit a le statut "Fin de série" depuis le 12/06/23 |
Notes |
|
Substitute |
6GK7542-1AX10-0XE0 |
Description article de remplacement |
module de communication CM 1542-1 pour le raccordement de S7-1500 sur PROFINET en tant qu'automate IO ou périphérique IO TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, communication S7, IP-Broadcast multicast, SNMPV1, synchronisation d'horloge via NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit). |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A35 / 5P2 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai de livraison standard - À l'usine |
Sur demande |
Poids net (kg) |
0,360 kg |
Dimension d'emballage |
35,00 x 129,00 x 142,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169230100 |
UPC |
887621848347 |
Code Marchandises |
85176200 |
LKZ |
IK-A |
Groupe de produit |
2443 |
Group Code |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|