***pièce de rechange uniquement*** SINAMICS carte multimédia 64Mo vide en cas de commande de licences via l'option Z, une adresse e-mail est nécessaire à la livraison
Notes
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6SL3054-4AG00-0AA0 |
Description du produit |
***pièce de rechange uniquement*** SINAMICS carte multimédia 64Mo vide en cas de commande de licences via l'option Z, une adresse e-mail est nécessaire à la livraison
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM490:Début d'année finale d'assistance |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/11/22 |
Notes |
|
Successeur |
6SL3054-4TC00-2AA0 |
Description produit successeur |
SINAMICS S110 carte SD 512 Mo avec licences (Certificate of License, enregistré sur la carte) V4.4 SP3 |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
NA / 7A7 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
1 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,010 kg |
Dimension d'emballage |
175,00 x 250,00 x 2,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948664032 |
UPC |
662643486018 |
Code Marchandises |
85235110 |
LKZ |
D21MC |
Groupe de produit |
9670 |
Famille de produit |
R2SD |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 26/01/09 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|