SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
6SL3120-1TE15-0AA4
Product
Image similaire
***pièce de rechange*** SINAMICS S120 module Single Motor entrée : 600V CC sortie : 3AC 400V, 5A forme: booksize refroidissement interne par air loi de modulation optimisée et prise en charge des fonctions Extended Safety Integrated avec câble Drive-CLiQ
Notes
Le produit n'est plus disponible.<br> Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Successeur Successeur 6SL3120-1TE15-0AD0 types C/D SIOS 109480497
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6SL3120-1TE15-0AA4
Description du produit ***pièce de rechange*** SINAMICS S120 module Single Motor entrée : 600V CC sortie : 3AC 400V, 5A forme: booksize refroidissement interne par air loi de modulation optimisée et prise en charge des fonctions Extended Safety Integrated avec câble Drive-CLiQ
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du Produit (PLM) PM490:Début d'année finale d'assistance
Date effective fin de cycle Le produit n'est plus disponible depuis le 18/01/21
Notes
Le produit n'est plus disponible.<br> Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Successeur Successeur 6SL3120-1TE15-0AD0 types C/D SIOS 109480497
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international D2S / 7A7
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Aucun
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai de livraison standard - À l'usine Sur demande
Poids net (kg) 5,440 kg
Unité de mesure de la taille d'emballage Indisponible
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN Indisponible
UPC 887621204068
Code Marchandises 85044085
LKZ D21MC
Groupe de produit 9485
Famille de produit R2S3
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 15/02/13
Catégorie produit C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
SCIP numéro
Classification
  Indisponible
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
;