SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE ENTREE: 600V CC SORTIE: 3PH 400V, 200A SORTIE: POUR 8 kHz / 140A FORME BOOKSIZE REFROIDISSEMENT PAR AIR INT. SEQUENCES D IMPULSIONS OPTIMISEES ET SUPPORT DES FONCTIONS EXTENDED SAFETY INTEGRATED AVEC CABLE DRIVE-CLIQ
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6SL3120-1TE32-0AA4 |
Description du produit |
SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE ENTREE: 600V CC SORTIE: 3PH 400V, 200A SORTIE: POUR 8 kHz / 140A FORME BOOKSIZE REFROIDISSEMENT PAR AIR INT. SEQUENCES D IMPULSIONS OPTIMISEES ET SUPPORT DES FONCTIONS EXTENDED SAFETY INTEGRATED AVEC CABLE DRIVE-CLIQ
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D3H / 751 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
15 Jour(s) |
Poids net (kg) |
21,600 kg |
Dimension d'emballage |
629,00 x 300,00 x 270,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948662984 |
UPC |
662643927818 |
Code Marchandises |
85044086 |
LKZ |
D21MC |
Groupe de produit |
9617 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 10/07/15 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
1200 |
27-02-31-01 |
eClass |
1400 |
27-02-31-01 |
eClass |
600 |
27-02-31-01 |
eClass |
710 |
27-02-31-01 |
eClass |
800 |
27-02-31-01 |
eClass |
900 |
27-02-31-01 |
eClass |
910 |
27-02-31-01 |
ETIM |
700 |
EC001857 |
ETIM |
800 |
EC001857 |
ETIM |
900 |
EC001857 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-20-03 |
|
|
|
|