***pièce de rechange *** SINAMICS S120 variateur Power Module PM340 entrée : 1 AC 200-240V, 50/60Hz sortie : 3 AC 2,3A (0,37 kW) forme : Blocksize taille FSA avec filtre réseau intégré refroidissement interne par air
Notes
Successeur Abandon du produit ! Voir la notification SIOS 109748623
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6SL3210-1SB12-3AA0 |
Description du produit |
***pièce de rechange *** SINAMICS S120 variateur Power Module PM340 entrée : 1 AC 200-240V, 50/60Hz sortie : 3 AC 2,3A (0,37 kW) forme : Blocksize taille FSA avec filtre réseau intégré refroidissement interne par air
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM410:Démarrage phase de support / période d'assistance via pièces de rechange & réparation |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/19 |
Notes |
Successeur Abandon du produit ! Voir la notification SIOS 109748623
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D2S / 3A2 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
1 Jour(s) |
Poids net (kg) |
1,200 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948660010 |
UPC |
662643433609 |
Code Marchandises |
85044095 |
LKZ |
D21MC |
Groupe de produit |
9486 |
Famille de produit |
R2S3 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13/02/17 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|