SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
6SL3210-1SE13-1UA0
Product
Image similaire
***pièce de rechange *** SINAMICS S120 variateur Power Module PM340 entrée : 3 AC 380-480V, 50/60Hz sortie : 3 AC 3,1A (1,1 kW) forme : Blocksize taille FSA refroidissement interne par air
Notes
Successeur Abandon du produit ! Voir la notification SIOS 109748623
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6SL3210-1SE13-1UA0
Description du produit ***pièce de rechange *** SINAMICS S120 variateur Power Module PM340 entrée : 3 AC 380-480V, 50/60Hz sortie : 3 AC 3,1A (1,1 kW) forme : Blocksize taille FSA refroidissement interne par air
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du Produit (PLM) PM410:Démarrage phase de support / période d'assistance via pièces de rechange & réparation
Date effective fin de cycle Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/19
Notes
Successeur Abandon du produit ! Voir la notification SIOS 109748623
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international D2S / 7A7
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Aucun
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai de livraison standard - À l'usine 1 Jour(s)
Poids net (kg) 1,200 kg
Unité de mesure de la taille d'emballage Indisponible
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4019169391528
UPC 662643433623
Code Marchandises 85044085
LKZ D21MC
Groupe de produit 5676
Famille de produit R2S3
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13/02/17
Catégorie produit C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

SCIP numéro
Classification
  Indisponible
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
;