SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
6SL3210-5HB10-8UF0
Product
SINAMICS S210 Tension d'entrée: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 9,3A; 45-66Hz; tension de sortie: entrée 0 V; 4,4A; 0-550Hz; moteur: 0,75 kW; classe de protection: IP20 ; cadre taille C 75 x 170 x 195 (lxhxp)
Notes
Pour ce produit, il y a un successeur disponible:
6SL5310-1BB10-8CF0 Comparaison produits
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6SL3210-5HB10-8UF0
Description du produit SINAMICS S210 Tension d'entrée: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 9,3A; 45-66Hz; tension de sortie: entrée 0 V; 4,4A; 0-550Hz; moteur: 0,75 kW; classe de protection: IP20 ; cadre taille C 75 x 170 x 195 (lxhxp)
Famille de produit Variateurs servo SINAMICS S210
Cycle de vie du Produit (PLM) PM400:Fin de vie commencée / Approvisionnement rechange illimité
Date effective fin de cycle Le produit a le statut "Fin de série" depuis le 01/10/24
Notes
Pour ce produit, il y a un successeur disponible:
6SL5310-1BB10-8CF0 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6SL5310-1BB10-8CF0
Description produit successeur SINAMICS S210 tension d'entrée : 1AC 200-240V ; -10%/+10% ; 9,3A ; 45-66Hz ; tension de sortie : entrée 0 V ; 4,4A ; 0-550Hz ; moteur : 0,75 kW ; classe de protection : IP20 ; Frame taille C ; 75 x 170 x 195 (L x H x P)
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international D3E / DMM
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Aucun
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 3A999A
Délai de livraison standard - À l'usine 5 Jour(s)
Poids net (kg) 1,700 kg
Dimension d'emballage 235,00 x 270,00 x 100,00
Unité de mesure de la taille d'emballage MM
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4042948675779
UPC 804766544545
Code Marchandises 85044095
LKZ D32
Groupe de produit 9019
Famille de produit R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 31/05/17
Catégorie produit C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas.
Directive environnementale DEEE : -
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

SCIP numéro
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez aussi ajouter des options au produit.
Chargement en cours
;