SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
6SL3210-5HE11-0UF0
Product
SINAMICS S210 Tension d'entrée : 3AC 200-480V -10%/+10% 3,8A 45-66Hz Tension de sortie : entrée 0 V 3,0A 0-550Hz Moteur : 1,0kW classe de protection: IP20 Cadre taille A 50 x 270 x 220 (l x H x P)
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6SL3210-5HE11-0UF0
Description du produit SINAMICS S210 Tension d'entrée : 3AC 200-480V -10%/+10% 3,8A 45-66Hz Tension de sortie : entrée 0 V 3,0A 0-550Hz Moteur : 1,0kW classe de protection: IP20 Cadre taille A 50 x 270 x 220 (l x H x P)
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international D3E / DMM
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Aucun
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai de livraison standard - À l'usine 5 Jour(s)
Poids net (kg) 2,100 kg
Dimension d'emballage 400,00 x 350,00 x 60,00
Unité de mesure de la taille d'emballage MM
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4042948690222
UPC 804766805561
Code Marchandises 85044085
LKZ D32
Groupe de produit 4R30
Famille de produit R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 27/11/18
Catégorie produit B = Le droit pour retourner le produit est limité. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : -
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

SCIP numéro
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;