SENTRON PAC3220 LCD 96X96 mm Power Monitoring Device Appareil de montage en tableau pour mesure de grandeurs électriques Protocole : Modbus TCP Avec écran graphique Ue nom. : 690/400V 45-65Hz Ie nom. : X/1A ou X/5A CC énergie auxiliaire: 100 ... 250 V +-10 % CA/CC bornes à vis
Numéro d'article (Market Facing Number) |
7KM3220-0BA01-1DA0 |
Description du produit |
SENTRON PAC3220 LCD 96X96 mm Power Monitoring Device Appareil de montage en tableau pour mesure de grandeurs électriques Protocole : Modbus TCP Avec écran graphique Ue nom. : 690/400V 45-65Hz Ie nom. : X/1A ou X/5A CC énergie auxiliaire: 100 ... 250 V +-10 % CA/CC bornes à vis
|
Famille de produit |
SENTRON Centrales de mesure 7KM PAC |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
E2M / 1DD |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai de livraison standard - À l'usine |
3 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,420 kg |
Dimension d'emballage |
96,00 x 58,00 x 96,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4001869570013 |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
90303370 |
LKZ |
LV10 |
Groupe de produit |
5308 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Hongrie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 30/08/19 |
Catégorie produit |
B = Le droit pour retourner le produit est limité. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead titanium trioxide
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-20-03-01 |
eClass |
14 |
27-20-03-01 |
eClass |
6 |
27-20-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-03-01 |
eClass |
8 |
27-20-03-01 |
eClass |
9 |
27-20-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-03-01 |
ETIM |
7 |
EC002301 |
ETIM |
8 |
EC002301 |
ETIM |
9 |
EC002301 |
|
|
|
|