SENTRON, Appareil de mesure, 7KM PAC4200 et adaptateur pour rail DIN, LCD, L-L: 500V, L-N: 289V, 5 A, 3 phases, Modbus TCP, en option Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, énergie apparente active/ réactive / cos phi, harmonique: 3e - 31e, THD, Classe 0,2 selon CEI 61557-12 ou classe 0,2S selon CEI 62053-22, bloc d'alimentation à très basse tension CC, Borne à vis
Numéro d'article (Market Facing Number) |
7KM4211-1BB00-3AA0 |
Description du produit |
SENTRON, Appareil de mesure, 7KM PAC4200 et adaptateur pour rail DIN, LCD, L-L: 500V, L-N: 289V, 5 A, 3 phases, Modbus TCP, en option Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, énergie apparente active/ réactive / cos phi, harmonique: 3e - 31e, THD, Classe 0,2 selon CEI 61557-12 ou classe 0,2S selon CEI 62053-22, bloc d'alimentation à très basse tension CC, Borne à vis
|
Famille de produit |
SENTRON Centrales de mesure 7KM PAC |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
E2M / 1DD |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai de livraison standard - À l'usine |
180 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,750 kg |
Dimension d'emballage |
189,00 x 189,00 x 142,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209893481 |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
90303100 |
LKZ |
LV10.1 |
Groupe de produit |
5309 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Hongrie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 11/02/11 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-20-03-01 |
eClass |
14 |
27-20-03-01 |
eClass |
6 |
27-20-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-03-01 |
eClass |
8 |
27-20-03-01 |
eClass |
9 |
27-20-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-03-01 |
ETIM |
7 |
EC002301 |
ETIM |
8 |
EC002301 |
ETIM |
9 |
EC002301 |
UNSPSC |
15 |
41-11-37-08 |
|
|
|
|