SINAMICS S120 carte CompactFlash avec extension de performance avec licences (Certificate of License, enregistré sur la carte) V5.1 F04 : 4x licences Sécurité Fonctions avancées
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6SL3054-0FB01-1BA0-Z F04 |
Description du produit |
SINAMICS S120 carte CompactFlash avec extension de performance avec licences (Certificate of License, enregistré sur la carte) V5.1 F04 : 4x licences Sécurité Fonctions avancées
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D2W / 7SW |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
5 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,022 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
804766727740 |
Code Marchandises |
85235190 |
LKZ |
SD.NC61KT-1FT7 |
Groupe de produit |
X086 |
Famille de produit |
R221 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 19/04/22 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Diboron trioxide
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead titanium trioxide
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
1200 |
19-15-07-02 |
eClass |
1400 |
19-15-07-02 |
eClass |
600 |
19-15-07-02 |
eClass |
710 |
19-15-07-02 |
eClass |
800 |
19-15-07-02 |
eClass |
900 |
19-15-07-02 |
eClass |
910 |
19-15-07-02 |
ETIM |
700 |
EC000192 |
ETIM |
800 |
EC000192 |
ETIM |
900 |
EC000192 |
IDEA |
400 |
6565 |
UNSPSC |
1500 |
43-20-20-05 |
|
|
|
|