- Systèmes
- Produits confort
- Produits électriques
- Affichage, commande
- Modules de sorties
- Modules d’entrées
- Appareils combinés
- Contrôle de l’éclairage
- Protection de soleil, protection antireflet, l'utilisation de lumière du jour
- Chauffage, ventilation, climatisation - régulation de la température ambiante
- Régulateur de température
- 5WG1510-2KB23 - Actionneur pour servomoteur thermique, 2 x 1,5 A, 24...230 Vca / 24 Vcc
- Régulateur de température ambiante avec capteur intégré et commande
- Régulateurs de température ambiante
- Régulateur de température avec exploitation déportée
- Sondes KNX
- Sondes non KNX
- Servomoteurs à entraînement thermique avec régulateur de température ambiante
- Servomoteurs pour CVC
- Servomoteurs de vannes pour CVC
- Servomoteur électrothermique
- Force de positionnement 105 N: STA21.. / STA71.. / STA72..
- Force de positionnement 100 N / 105 N: STP21.. / STP71.. / STP72..
- Positioning force 110 N: STA..21..
- Positioning force 125 N: STA..6..
- Positioning force 110 N: STP..21..
- Positioning force 125 N: STP..6..
- STP..6.. - Servomoteur thermique, 125 N
- Accessories for STP..6..
- Connection cable for STP..6..
- ASY61L10 - Câble, 0...10 V, plastique (PVC), sans rétroaction, 1 m, blanc
- ASY62L10 - Câble, 0...10 V, plastique (PVC), avec rétroaction, 1 m, blanc
- ASY21L10 - Câble, marche/arrêt, plastique (PVC), 1 m, gris
- ASY61L20 - Câble, 0...10 V, plastique (PVC), sans rétroaction, 2 m, blanc
- ASY62L20 - Câble, 0...10 V, plastique (PVC), avec rétroaction, 2 m, blanc
- ASY21L20 - Câble, marche/arrêt, plastique (PVC), 2 m, gris
- ASY61L50 - Câble, 0...10 V, plastique (PVC), sans rétroaction, 5 m, blanc
- ASY62L50 - Câble, 0...10 V, plastique (PVC), avec rétroaction, 5 m, blanc
- ASY21L50 - Câble, marche/arrêt, plastique (PVC), 5 m, gris
- ASY61L100 - Câble, 0...10 V, plastique (PVC), sans rétroaction, 10 m, blanc
- ASY62L100 - Câble, 0...10 V, plastique (PVC), avec rétroaction, 10 m, blanc
- ASY21L100 - Câble, marche/arrêt, plastique (PVC), 10 m, gris
- ASY61L10H - Câble, marche/arrêt, sans halogène, sans rétroaction, 1 m, blanc
- ASY62L10H - Câble, marche/arrêt, sans halogène, avec rétroaction, 1 m, blanc
- ASY21L10H - Câble, marche/arrêt, sans halogène, 1 m, gris
- ASY61L50H - Câble, marche/arrêt, sans halogène, sans rétroaction, 5 m, blanc
- ASY62L50H - Câble, marche/arrêt, sans halogène, avec rétroaction, 5 m, blanc
- ASY21L50H - Câble, marche/arrêt, sans halogène, 5 m, gris
- ASY61L100H - Câble, marche/arrêt, sans halogène, sans rétroaction, 10 m, blanc
- ASY62L100H - Câble, marche/arrêt, sans halogène, avec rétroaction, 10 m, blanc
- ASY21L100H - Câble, marche/arrêt, sans halogène, 10 m, gris
- Electromotoric valve actuators
- Centrale de commande pour CVC
- Chauffage, ventilation, climatisation - régulation primaires
- Système d‘installation modulaire, boîtier d’automation d’ambiance
- Passerelles, interfaces
- Capteurs physiques
- Contrôleurs
- Wireless and IoT
- Appareillages systèmes avec accessoires
| |
ASY61L100 - Câble, 0...10 V, plastique (PVC), sans rétroaction, 10 m, blanc
|
Produit No. / Description d'article
|
liste de prix / votre prix
|
|
|
|
ASY61L100 - Câble, 0...10 V, plastique (PVC), sans rétroaction, 10 m, blanc
|
|
|
|
|
|
|
|
|