- Systèmes
- Produits confort
- Régulateurs CVC
- Communication et supervision
- Régulations terminales
- IoT solutions
- Appareils pour la domotique
- Thermostats
- Sondes
- Vannes et servomoteurs
- Servomoteurs de volets d'air
- Variateurs de fréquence et autres
- Compteurs
- Compteurs d'eau mécaniques
- Compteurs d'eau électroniques
- Compteurs électroniques de chaleur et de chaleur/de froid
- Compteurs d'énergie thermique (chauffage et climatisation) à ultrasons
- Compteur d'énergie thermique (chauffage et climatisation) WSM5..
- Compteur d'énergie thermique (chauffage et climatisation) WSM6..
- Comteurs d'énergie thermique (chauffage et climatisation) à ultrasons WS.8..
- Vannes à boisseau
- WZT-K1 - Vanne à boisseau Rp 1" pour sonde DS M10 x 1 mm, longueur = 28 mm
- WZT-K12-34 - Vanne à boisseau R ½" avec écrou-raccord G ¾"
- WZT-K34-34 - Vanne à boisseau R ¾" avec écrou-raccord G ¾"
- WZT-K34-1 - Vanne à boisseau R ¾" avec écrou-raccord G 1"
- WZT-K1-1 - Vanne à boisseau R 1" avec écrou-raccord G 1"
- WZT-K54 - Vanne boisseau Rp1¼“ sonde M10x1‚38mm
- WZT-KA - Adaptateur vanne à boisseau pour sonde M10x1, 38 mm
- WZT-K34 - Vanne à boisseau Rp ¾" pour sonde DS M10 x 1 mm, longueur = 28 mm
- WZT-K54-54 - Vanne boisseau Rp1¼“ écrou-raccord G1¼“
- WZT-K12 - Vanne à boisseau Rp ½" pour sonde DS M10 x 1 mm, longueur = 28 mm
- Accessoires
- Temperature sensors (pairs)
- Programming accessories for ultrasonic meters
- Module d'alimentation
- Communication modules
- WS.8.. - Compteur ce chaleur combiné à ultrasons
- Mounting sets
- Spacers and sealing disks
- Compteur d'énergie thermique (chauffage et climatisation) UH50..
- Systèmes de lecture à distance
- Synergyr control and metering system
- Sitrans F M
- OEM
- Produits électriques
| |
WZT-K54 - Vanne boisseau Rp1¼“ sonde M10x1‚38mm
|
|
|