SIMOTICS T moteur couple composants moteur synchrone triphasé; radiateur de précision et haute performance intégré; départ de câble axial 1m; stator/rotor séparé; diam. 502mm; longueur 110mm; couple max. 1180 Nm ; vitesse maximale 1500 tr/min ; courant max. 136 A eff ; avec capteur de température PTC130 et Pt1000 ;
Notes
Product was deleted without replacement
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
1FW6192-2WC05-8FB3 |
Description d'article |
SIMOTICS T moteur couple composants moteur synchrone triphasé; radiateur de précision et haute performance intégré; départ de câble axial 1m; stator/rotor séparé; diam. 502mm; longueur 110mm; couple max. 1180 Nm ; vitesse maximale 1500 tr/min ; courant max. 136 A eff ; avec capteur de température PTC130 et Pt1000 ;
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2023 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
7A6 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
62.500 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85030099 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PM21 |
Groupe de produit |
5698 |
Group Code |
R2S3 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|