Module compact K60 AS-i analogique 4AI, IP67 4 x entrées, Résistance PT100 Ni100, 0..600 ohm pour détecteurs 4 fils 4 x connecteurs femelle M12 Plaque de montage 3RK1901-0CA00 à commander séparément
Numéro d'article |
3RK1207-3BQ44-0AA3 |
Description d'article |
Module compact K60 AS-i analogique 4AI, IP67 4 x entrées, Résistance PT100 Ni100, 0..600 ohm pour détecteurs 4 fils 4 x connecteurs femelle M12 Plaque de montage 3RK1901-0CA00 à commander séparément
|
Famille de produit |
Modules d'E/S analogiques IP67 - K60 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
42C |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
120 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.181 kg |
Dimension emballage |
75.00 x 164.00 x 48.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209624993 |
UPC |
754554931074 |
N° d'Export |
85371098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
3720 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.05.2012 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-24-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-01 |
eClass |
8 |
27-24-26-01 |
eClass |
9 |
27-24-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-01 |
ETIM |
5 |
EC001596 |
ETIM |
6 |
EC001596 |
ETIM |
7 |
EC001596 |
ETIM |
8 |
EC001596 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
14 |
32-15-17-05 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|