Départ-moteur SIRIUS MCU indice de protection du boîtier IP55 matière plastique Communication sans commutation électromécanique protection contre les courts-circuits avec disjoncteur démarreur-inverseur frein sans Classe de puissance 2 A Disjoncteur moteur avec bilame thermique commande manuelle à accrochage raccordement électrique avec presse-étoupe Version grossiste
Numéro d'article |
3RK4353-3FR58-1BA0 |
Description d'article |
Départ-moteur SIRIUS MCU indice de protection du boîtier IP55 matière plastique Communication sans commutation électromécanique protection contre les courts-circuits avec disjoncteur démarreur-inverseur frein sans Classe de puissance 2 A Disjoncteur moteur avec bilame thermique commande manuelle à accrochage raccordement électrique avec presse-étoupe Version grossiste
|
Famille de produit |
Boîtier plastique, commutation électromécanique |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
42E |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.446 kg |
Dimension emballage |
246.00 x 326.00 x 222.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209824850 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85371098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
3764 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.05.2012 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-37-09-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-05 |
eClass |
8 |
27-37-09-05 |
eClass |
9 |
27-37-09-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-05 |
ETIM |
5 |
EC001037 |
ETIM |
6 |
EC001037 |
ETIM |
7 |
EC001037 |
ETIM |
8 |
EC001037 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|