Bloc logique de sécurité SIRIUS de sécurité Surveillance des temps d'arrêt 24 V CC, 45 mm Borne à vis FK instantané : 3 NO + 1 NF FK temporisé : 0 MK : 3 Démarrage automatique appareil de base Cat. de défauts max. EN 954-1 : 4 PL maximal atteints selon EN 13849-1 : e SIL maximal atteint selon CEI 61508 : 3
Numéro d'article |
3TK2810-0BA01 |
Description d'article |
Bloc logique de sécurité SIRIUS de sécurité Surveillance des temps d'arrêt 24 V CC, 45 mm Borne à vis FK instantané : 3 NO + 1 NF FK temporisé : 0 MK : 3 Démarrage automatique appareil de base Cat. de défauts max. EN 954-1 : 4 PL maximal atteints selon EN 13849-1 : e SIL maximal atteint selon CEI 61508 : 3
|
Famille de produit |
avec fonctions spéciales |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
41L |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
LAO----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.397 kg |
Dimension emballage |
112.00 x 127.00 x 55.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209717367 |
UPC |
754554946405 |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5837 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.05.2012 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-37-18-19 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-19 |
eClass |
8 |
27-37-18-19 |
eClass |
9 |
27-37-18-19 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-19 |
ETIM |
5 |
EC001449 |
ETIM |
6 |
EC001449 |
ETIM |
7 |
EC001449 |
ETIM |
8 |
EC001449 |
IDEA |
4 |
5166 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|