Disjoncteur 3VA1 CEI Frame 400 classe de coupure S Icu=36kA à 415V 3 pôles, protection des installations TM240, ATAM, In=320A protection contre les surcharges Ir=224A...320A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In Plage de raccordement par vis Disjoncteur 3VA1 CEI Frame 400 classe de coupure S Icu=36kA à 415V Déclencheur voltmétrique à gauche 208-277 V CA 50/60 Hz 1 interrupteur auxiliaire HP 1 contact de signalisation déclenché HP
Numéro d'article |
3VA1332-4EF32-0KG0 |
Description d'article |
Disjoncteur 3VA1 CEI Frame 400 classe de coupure S Icu=36kA à 415V 3 pôles, protection des installations TM240, ATAM, In=320A protection contre les surcharges Ir=224A...320A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In Plage de raccordement par vis Disjoncteur 3VA1 CEI Frame 400 classe de coupure S Icu=36kA à 415V Déclencheur voltmétrique à gauche 208-277 V CA 50/60 Hz 1 interrupteur auxiliaire HP 1 contact de signalisation déclenché HP
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
1CB |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
LOA----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
5.081 kg |
Dimension emballage |
162.00 x 261.00 x 170.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042949331018 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85362090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.1 |
Groupe de produit |
5375 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 21.02.2020 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
5 |
EC000228 |
ETIM |
6 |
EC000228 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|