SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA1340-1AA32-0AH0
Product
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI frame 400 3 pôles SD100, In=400A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI frame 400 3 pôles SD100, In=400A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis 2 interrupteurs auxiliaires HQ 1 bloc de signalisation déclenché HQ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3VA1340-1AA32-0AH0
Description d'article Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI frame 400 3 pôles SD100, In=400A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI frame 400 3 pôles SD100, In=400A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis 2 interrupteurs auxiliaires HQ 1 bloc de signalisation déclenché HQ
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LOA-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.857 kg
Dimension emballage 162.00 x 261.00 x 170.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042949331704
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5375
Group Code P360
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 11.05.2020
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-14-03
eClass 14 27-37-14-03
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 7 EC000216
ETIM 8 EC000216
ETIM 9 EC000216
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;