disjoncteur 3VA6 UL Frame 400 classe de coupure L 150KA à 480V 4 pôles, protection des installations ETU856, LSI, In=250A protection contre les surcharges, 100 % puissance nominale Ir=100A...250A protection contre les courts-circuits Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In protection du conducteur neutre réglable (OFF, jusqu'à 160%) alarme de défaut à la terre message via EFB300 o. Com sans raccordement
Numéro d'article |
3VA6325-8KT41-2AA0 |
Description d'article |
disjoncteur 3VA6 UL Frame 400 classe de coupure L 150KA à 480V 4 pôles, protection des installations ETU856, LSI, In=250A protection contre les surcharges, 100 % puissance nominale Ir=100A...250A protection contre les courts-circuits Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In protection du conducteur neutre réglable (OFF, jusqu'à 160%) alarme de défaut à la terre message via EFB300 o. Com sans raccordement
|
Famille de produit |
Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu'à 1000 A, UL / CEI |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
1CB |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
LOA----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
6.900 kg |
Dimension emballage |
208.00 x 261.00 x 167.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948861714 |
UPC |
804766315152 |
N° d'Export |
85362090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10 |
Groupe de produit |
5383 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2016 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Silicic acid, lead salt
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
5 |
EC000228 |
ETIM |
6 |
EC000228 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|