unité de commande avec câble Bowden commande Max-Flex kit de montage complet comprenant : manette acier revêtement époxy NEMA 1, 12, 3R noir = arrêt, rouge = marche longueur du câble Bowden 36" (0,9 m) mécanisme de commutation, accessoires pour : 3VA51 uniquement pour le marché UL uniquement pour les applications UL non homologué pour IEC
Numéro d'article |
3VA9137-0CK72 |
Description d'article |
unité de commande avec câble Bowden commande Max-Flex kit de montage complet comprenant : manette acier revêtement époxy NEMA 1, 12, 3R noir = arrêt, rouge = marche longueur du câble Bowden 36" (0,9 m) mécanisme de commutation, accessoires pour : 3VA51 uniquement pour le marché UL uniquement pour les applications UL non homologué pour IEC
|
Famille de produit |
Acc. et pièces de rechange |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1CB |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
2 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.353 kg |
Dimension emballage |
222.00 x 314.00 x 130.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042949005018 |
UPC |
804766757396 |
N° d'Export |
85389099 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10 |
Groupe de produit |
5386 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Mexique |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 16.11.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-11-03 |
|
|
|
|