Accessoires pour disjoncteur 3WL, déclencheur à maximum de courant ETU45B, ETU version 2, protection LSIN réglable, sans module de codage du courant assigné, avec fonction de mesure PLUS, I, U, P,W, Q, f, cos φ, harmonique, facteur de distorsion total ; sans écran, sans module de protection contre les défauts à la terre, avec raccordement de bus Cubicle ; uniquement pour la mise à niveau 3WL1
Numéro d'article |
3WL9314-5AA30-0AA2 |
Description d'article |
Accessoires pour disjoncteur 3WL, déclencheur à maximum de courant ETU45B, ETU version 2, protection LSIN réglable, sans module de codage du courant assigné, avec fonction de mesure PLUS, I, U, P,W, Q, f, cos φ, harmonique, facteur de distorsion total ; sans écran, sans module de protection contre les défauts à la terre, avec raccordement de bus Cubicle ; uniquement pour la mise à niveau 3WL1
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Groupe de prix |
1CA |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.447 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10 |
Groupe de produit |
3745 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 30.11.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|