SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3ZS1320-6CE13-0YB5
Product
Image similaire
SIRIUS Soft Starter ES V17 Professional Floating-license pour 1 utilisateur licence en téléchargement sans logiciel, sans documentation, téléchargement de la License Key, classe A en 6 langues (de,en,zh) contenues fr,es,à télécharger, tourne sous : Win10 - 64 bits (Prof./Enterprise) / Win Server 2016/2019 64 bits Std matériel de référence : 3RW44/55 fonctions en ligne via interface système adresse e-mail nécessaire nécessaire
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
3ZS1320-6CE14-0YB5 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3ZS1320-6CE13-0YB5
Description d'article SIRIUS Soft Starter ES V17 Professional Floating-license pour 1 utilisateur licence en téléchargement sans logiciel, sans documentation, téléchargement de la License Key, classe A en 6 langues (de,en,zh) contenues fr,es,à télécharger, tourne sous : Win10 - 64 bits (Prof./Enterprise) / Win Server 2016/2019 64 bits Std matériel de référence : 3RW44/55 fonctions en ligne via interface système adresse e-mail nécessaire nécessaire
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 28.07.2023
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
3ZS1320-6CE14-0YB5 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 3ZS1320-6CE14-0YB5
Description produit successeur SIRIUS Soft Starter ES V18 Professional Floating-license pour 1 utilisateur licence et logiciel en téléchargement téléchargement de la License Key, classe A en 6 langues ; de,en,zh fournis fr,es,it à télécharger tourne sous : Win10 - 64 bits (Prof./Enterprise) / Win 11 (Home/Prof./Enterprise) / Win Server 2016/2019/2022 64 bits Standard matériel de référence : 3RW5/3RW44 fonctions en ligne via interface système adresse e-mail nécessaire
Données Prix
Groupe de prix 42S
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 6 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 195125291591
N° d'Export Indisponible.
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 4982
Group Code R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;