SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AU1810-1BA54-0XH5
Product
SIMOTION Scout V5.4 licence intégrale téléchargement de la License Key Floating License pour 1 utilisateur sans logiciel et documentation ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AU1810-1BA54-0XH5
Description d'article SIMOTION Scout V5.4 licence intégrale téléchargement de la License Key Floating License pour 1 utilisateur sans logiciel et documentation ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 731
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622981252
UPC 195125254664
N° d'Export Indisponible.
Rubrique catalogue (PDF) PM21
Groupe de produit 9669
Group Code R251
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;