WinCC OA V3.16, serveur 100 000 E/S, licence pour serveur (sans licences pour pupitre) avec au max. 100 000 E/S, émission d'alarmes, tendance étendue, enregistrement de l'historique, S7 et S7 Plus (8 liaisons) comme pilote, chiffrement SSL, client OPC, serveur OPC, client OPC UA, un serveur Web WinCC OA et un opérateur WinCC OA (1 appareil).
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable
Numéro d'article |
6AV6351-1HK31-6AA0 |
Description d'article |
WinCC OA V3.16, serveur 100 000 E/S, licence pour serveur (sans licences pour pupitre) avec au max. 100 000 E/S, émission d'alarmes, tendance étendue, enregistrement de l'historique, S7 et S7 Plus (8 liaisons) comme pilote, chiffrement SSL, client OPC, serveur OPC, client OPC UA, un serveur Web WinCC OA et un opérateur WinCC OA (1 appareil).
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Notes |
Ce produit est un produit téléchargeable
|
Groupe de prix |
294 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99S |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
804766706233 |
N° d'Export |
Indisponible. |
Rubrique catalogue (PDF) |
STETM |
Groupe de produit |
9377 |
Group Code |
R142 |
Pays d'origine |
Autriche |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|