SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6EP3334-7SB00-3AP0
Product
Pack de démarrage SITOP PSU6200 SITOP PSU6200 10A monophasé entrée : 120 - 230 V CA SITOP SEL1400 4*10 A avec interface de diagnostic
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Successeur information issue de la gestion des produits
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6EP3334-7SB00-3AP0
Description d'article Pack de démarrage SITOP PSU6200 SITOP PSU6200 10A monophasé entrée : 120 - 230 V CA SITOP SEL1400 4*10 A avec interface de diagnostic
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
Date de fin de vie du produit Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2023
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Successeur information issue de la gestion des produits
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Données Prix
Groupe de prix 5PC
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.200 kg
Dimension emballage 225.00 x 190.00 x 105.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 0 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 195125086944
N° d'Export 85044083
Rubrique catalogue (PDF) KT10-PE
Groupe de produit 4741
Group Code R315
Pays d'origine Autriche
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 23.01.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 0 Pc
;