SIMATIC DP, CPU 1513pro F-2 PN pour ET 200pro, unité centrale avec 450 Ko de mémoire de travail le programme et 1,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, 2ème interface: PROFINET RT, performance sur bit 40 NS, indice de protection : IP65/67, carte mémoire SIMATIC nécessaire module de connexion nécessaire
Numéro d'article |
6ES7513-2GL00-0AB0 |
Description d'article |
SIMATIC DP, CPU 1513pro F-2 PN pour ET 200pro, unité centrale avec 450 Ko de mémoire de travail le programme et 1,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, 2ème interface: PROFINET RT, performance sur bit 40 NS, indice de protection : IP65/67, carte mémoire SIMATIC nécessaire module de connexion nécessaire
|
Famille de produit |
CPU 1513pro F-2 PN |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Date de fin de vie du produit |
Produktabauslauf ab: 01.10.2024 |
Groupe de prix |
216 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.673 kg |
Dimension emballage |
14.10 x 16.50 x 7.80 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623410515 |
UPC |
804766976322 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST76 |
Groupe de produit |
4A7D |
Famille de produit |
R152 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 20.02.2019 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Dicyclohexyl phthalate (DCHP)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-07 |
eClass |
14 |
27-24-26-07 |
eClass |
6 |
27-24-26-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-07 |
eClass |
8 |
27-24-26-07 |
eClass |
9 |
27-24-26-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-07 |
ETIM |
7 |
EC001603 |
ETIM |
8 |
EC001603 |
ETIM |
9 |
EC001603 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|