SIMATIC S7-1500, CPU 1517-3 PN/DP, Module unité centrale avec 2 Mo de mémoire de travail pour le programme et 8 Mo pour les données, 1. interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface: PROFINET RT, 3ème interface: PROFIBUS, performance sur bit 2 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire
Numéro d'article |
6ES7517-3AP00-0AB0 |
Description d'article |
SIMATIC S7-1500, CPU 1517-3 PN/DP, Module unité centrale avec 2 Mo de mémoire de travail pour le programme et 8 Mo pour les données, 1. interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface: PROFINET RT, 3ème interface: PROFIBUS, performance sur bit 2 NS, carte mémoire SIMATIC nécessaire
|
Famille de produit |
CPU 1517-3 PN/DP |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
215 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
200 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.106 kg |
Dimension emballage |
20.00 x 22.30 x 15.70 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047623403890 |
UPC |
887621837525 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST73 |
Groupe de produit |
4500 |
Group Code |
R132 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 21.07.2014 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
5 |
EC000236 |
ETIM |
6 |
EC000236 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|