Process Control System IPC647E (châssis PC, 19", 2 UH), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 Mo cache, To, AMT) ; RAID1, 480 Go (2X480GB SSD SATA) dans un châssis amovible, embrochage et débrochage sous tension SDRAM DDR4 32 Go (2x 16 Go) carte 4 emplacements : 2xPCIe x16 (8) 1xPCIe x16 (4), 1xPCIe x16 (1) ; Windows Server 2016 Standard Edition, 16Core, 5CAL, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es, ch); PCS 7 V9.0 SP3 préinstallé ; bloc d'alimentation industriel 100/240 V CA, câble d'alimentation UE, USA, Chine
Numéro d'article |
6ES7650-0XH03-1YA0 |
Description d'article |
Process Control System IPC647E (châssis PC, 19", 2 UH), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 Mo cache, To, AMT) ; RAID1, 480 Go (2X480GB SSD SATA) dans un châssis amovible, embrochage et débrochage sous tension SDRAM DDR4 32 Go (2x 16 Go) carte 4 emplacements : 2xPCIe x16 (8) 1xPCIe x16 (4), 1xPCIe x16 (1) ; Windows Server 2016 Standard Edition, 16Core, 5CAL, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es, ch); PCS 7 V9.0 SP3 préinstallé ; bloc d'alimentation industriel 100/240 V CA, câble d'alimentation UE, USA, Chine
|
Famille de produit |
SIMATIC PCS 7 Industrial Workstation/IPC V9.0 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
287 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
12.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
195125034525 |
N° d'Export |
84715000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
STPCS7 |
Groupe de produit |
4209 |
Group Code |
R336 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 15.10.2018 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-06-02 |
eClass |
6 |
27-24-06-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-06-02 |
eClass |
8 |
27-24-06-02 |
eClass |
9 |
27-24-06-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-06-02 |
ETIM |
7 |
EC002632 |
ETIM |
8 |
EC002632 |
ETIM |
9 |
EC002632 |
|
|
|
|