SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7650-3CX58-0XX0
Product
Image similaire
SIMATIC SIS Compact Basic Pack Single V9.0 comprenant : 1 x 6ES7658-4XX58-7YT8 1 x 6ES7658-5AX58-7YA5 1 x 6ES7833-1CC36-0YA5 1 x 6ES7654-6FD00-7FF0 1 x 6ES7653-2BA00-0XB5 1 x 2XV9450-1MB02
Notes
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7650-3CX58-0XX0
Description d'article SIMATIC SIS Compact Basic Pack Single V9.0 comprenant : 1 x 6ES7658-4XX58-7YT8 1 x 6ES7658-5AX58-7YA5 1 x 6ES7833-1CC36-0YA5 1 x 6ES7654-6FD00-7FF0 1 x 6ES7653-2BA00-0XB5 1 x 2XV9450-1MB02
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
Date de fin de vie du produit Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2022
Notes
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Données Prix
Groupe de prix 2AL
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : EAR99H / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 35 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.610 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 0 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4D68
Group Code R336
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 0 Pc
;