SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7651-5AC08-0YE5
Product
Image similaire
SIMATIC PCS 7, logiciel Pack de mise à jour de l'ingénierie (AS/OS : PO 250 à 2000) de V7.1 à V8.0 Floating License pour 1 utilisateur, log. E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 5 langues (ALL, ANG, FRA, ITA,ESP), exécutable sous XPPROF/ Server 2003 R2/WIN7ULT/ Server 2008 R2 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle, PCS 7 Box Bundle
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7651-7AC28-0YE5 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7651-5AC08-0YE5
Description d'article SIMATIC PCS 7, logiciel Pack de mise à jour de l'ingénierie (AS/OS : PO 250 à 2000) de V7.1 à V8.0 Floating License pour 1 utilisateur, log. E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 5 langues (ALL, ANG, FRA, ITA,ESP), exécutable sous XPPROF/ Server 2003 R2/WIN7ULT/ Server 2008 R2 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle, PCS 7 Box Bundle
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2017
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7651-7AC28-0YE5 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6ES7651-7AC28-0YE5
Description produit successeur SIMATIC PCS 7, logiciel Pack de mise à jour de l'ingénierie (AS/OS : PO 250 à 2000) de V7.1 à V8.2 Floating License pour 1 utilisateur, log. E, logiciel sur DVD, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 5 langues (ALL, ANG, FRA, ITA,ESP), exécutable sous WIN7ULT/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle
Données Prix
Groupe de prix 2AL
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.205 kg
Dimension emballage 19.30 x 24.00 x 2.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169245807
UPC 040892919516
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 2323
Famille de produit R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;