SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7657-5XX58-2YK0
Product
Image similaire
SIMATIC PCS 7, logiciel, SIMATIC Batch Pack de mise à niveau Server de V8.2 à V9.0 Single License pour 1 installation logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation Téléchargement de la License Key, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN.), Aide en ligne et manuel n'existent pas en espagnol et italien, exécutable sous WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Pour plus d'informations, voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.0 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle Indiquer obligatoirement l'adresse e-mail pour la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7657-5XX68-0YK0 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7657-5XX58-2YK0
Description d'article SIMATIC PCS 7, logiciel, SIMATIC Batch Pack de mise à niveau Server de V8.2 à V9.0 Single License pour 1 installation logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation Téléchargement de la License Key, classe A, en 6 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP, CHIN.), Aide en ligne et manuel n'existent pas en espagnol et italien, exécutable sous WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Pour plus d'informations, voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.0 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle Indiquer obligatoirement l'adresse e-mail pour la livraison
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6ES7657-5XX68-0YK0 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6ES7657-5XX68-0YK0
Description produit successeur SIMATIC PCS 7, logiciel, SIMATIC Batch pack de mise à niveau Server de V8.X à V9.1 Single License pour 1 installation logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation téléchargement de la License Key, classe A, en 6 langues (de, en, fr, it, es, zh), aide en ligne et manuel non disponibles en espagnol et italien, exécutable sous WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 informations complémentaires voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.1 matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle adresse e-mail nécessaire à la livraison
Données Prix
Groupe de prix 281
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export Indisponible.
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4211
Group Code R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;