SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7822-1AA23-4YE5
Product
Image similaire
pack pour formateur SCE V19 mise à niveau pour 6 utilisateurs ; STEP 7 Prof, Safety, WinCC Prof WinCC Advanced et Unified Engineering, RT et options, CFC, Test Suite, multiutilisateur, PLCSIM Adv.,Target,ODK,SIRIUS. logiciel sur DVD ou DL, classe A, clé de licence sur clé USB ; en 9 langues : de,en,zh fournis, fr,es,it,ru,jp,cor à télécharger ; pour la configuration de SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Panels ; 1x logiciel pour 20 étudiants V19 (6ES7822-1AC23-4YA5),(*)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7822-1AA23-4YE5
Description d'article pack pour formateur SCE V19 mise à niveau pour 6 utilisateurs ; STEP 7 Prof, Safety, WinCC Prof WinCC Advanced et Unified Engineering, RT et options, CFC, Test Suite, multiutilisateur, PLCSIM Adv.,Target,ODK,SIRIUS. logiciel sur DVD ou DL, classe A, clé de licence sur clé USB ; en 9 langues : de,en,zh fournis, fr,es,it,ru,jp,cor à télécharger ; pour la configuration de SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Panels ; 1x logiciel pour 20 étudiants V19 (6ES7822-1AC23-4YA5),(*)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2SP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.386 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 195125479906
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) ST79-SW
Groupe de produit X07B
Group Code R132
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;