Target + ODK 1500S Bundle contient : SIMATIC ODK 1500S V2.5 et SIMATIC Target (TM) pour Simulink (R) V5.0, téléchargement Floating License, log. E, log., documentation et clé de licence à télécharger, classe A, en 2 langues : de, en ; exécutable sous Windows 10, logiciel pour intégration de modèles Simulink dans le programme S7 du contrôleur log. S7-1500 / CPU1518 ODK/MFP et Industrial Edge-Runtime via l'application LiveTwin Edge ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable
Numéro d'article |
6ES7823-1BE14-0YA0 |
Description d'article |
Target + ODK 1500S Bundle contient : SIMATIC ODK 1500S V2.5 et SIMATIC Target (TM) pour Simulink (R) V5.0, téléchargement Floating License, log. E, log., documentation et clé de licence à télécharger, classe A, en 2 langues : de, en ; exécutable sous Windows 10, logiciel pour intégration de modèles Simulink dans le programme S7 du contrôleur log. S7-1500 / CPU1518 ODK/MFP et Industrial Edge-Runtime via l'application LiveTwin Edge ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 07.02.2023 |
Notes |
Ce produit est un produit téléchargeable
|
Successeur |
6ES7823-1BE15-0YA0 |
Description produit successeur |
Target + ODK 1500S Bundle contient : SIMATIC ODK 1500S V2.5 et SIMATIC Target (TM) pour Simulink (R) V6.0 SP1, téléchargement Floating License, log. E, log., documentation et clé de licence à télécharger, classe A, en 2 langues : de, en ; logiciel pour intégration de modèles Simulink dans le programme S7 de l'automate logiciel S7-1500 / CPU1518 ODK/MFP et Industrial Edge-Runtime via l'application LiveTwin Edge ******************************* configuration système requise, voir http://www.siemens.com/compatoo l **************************(*) |
Groupe de prix |
2AP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622944004 |
UPC |
195125189379 |
N° d'Export |
Indisponible. |
Rubrique catalogue (PDF) |
ST79-SW |
Groupe de produit |
4A7Y |
Group Code |
R134 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|