Module de connexion TPOO avec optocoupleur 24 V CC, Sortie 8 contacts à fermeture 24 V CC/4 A Résistant à la surcharge et aux courts-circuits, avec LED Borne push-in VPE = 1 unité raccordement IDC 16 pôles pour câble
Numéro d'article |
6ES7924-0BF20-0BC0 |
Description d'article |
Module de connexion TPOO avec optocoupleur 24 V CC, Sortie 8 contacts à fermeture 24 V CC/4 A Résistant à la surcharge et aux courts-circuits, avec LED Borne push-in VPE = 1 unité raccordement IDC 16 pôles pour câble
|
Famille de produit |
Modules de connexion |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
592 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.200 kg |
Dimension emballage |
6.80 x 13.20 x 7.80 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515153795 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85366990 |
Rubrique catalogue (PDF) |
KT10-CA1 |
Groupe de produit |
9394 |
Group Code |
R315 |
Pays d'origine |
Roumanie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 10.01.2014 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-11-28 |
eClass |
6 |
27-14-11-28 |
eClass |
7.1 |
27-14-11-28 |
eClass |
8 |
27-14-11-28 |
eClass |
9 |
27-14-11-28 |
eClass |
9.1 |
27-14-11-28 |
ETIM |
7 |
EC000900 |
ETIM |
8 |
EC000900 |
ETIM |
9 |
EC000900 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-31 |
|
|
|
|