SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7997-2AA00-0AY0
Product
Image similaire
Extended Exchange Option : extension de durée d'un contrat Extended Exchange Option existant. L'extension est possible une fois ou au maximum pour une durée de 48 mois par 6 mois. Les CGV EEO son disponibles auprès de votre interlocuteur Siemens. Il calcule pour vous le nombre de EEO units/MLFB à commander. 1x EEO Unit correspond à 1x MLFB. ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7997-2AA00-0AY0
Description d'article Extended Exchange Option : extension de durée d'un contrat Extended Exchange Option existant. L'extension est possible une fois ou au maximum pour une durée de 48 mois par 6 mois. Les CGV EEO son disponibles auprès de votre interlocuteur Siemens. Il calcule pour vous le nombre de EEO units/MLFB à commander. 1x EEO Unit correspond à 1x MLFB. ******************************* adresse e-mail destinataire nécessaire à la livraison.
Famille de produit Extended Exchange Option for Automation Systems
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2T3
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 49011000
Rubrique catalogue (PDF) ST79
Groupe de produit 4493
Group Code R1TF
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 25-26-90-90
eClass 6 25-26-90-90
eClass 7.1 25-26-90-90
eClass 8 25-26-90-90
eClass 9 25-26-90-90
eClass 9.1 25-26-90-90
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;